Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles Clase L serie Bussmann

La amplia línea de fusibles UL Clase L serie Bussmann incluye la familia de fusibles Low-Peak KRP-C-SP que ofrece máxima protección, de doble elemento, con limitación de corriente, retardo de tiempo y capacidad de interrupción de 300 kA RMS simétricos. Como complemento de la familia de fusibles Low-Peak, nuestros productos Limitron ofrecen un desempeño de retardo de tiempo y de acción rápida en nuestros productos KTU, KLU y KRP-CL.

Características principales

  • La capacidad de interrupción de 200 kA proporciona altas capacidades para prácticamente todas las aplicaciones. Soluciones económicas para circuitos con altas corrientes de falla. El retardo de tiempo de cuatro segundos a cinco veces la corriente permite un dimensionamiento más cercano en cargas de motor grandes combinadas con limitación de corriente Clase L.
  • La coordinación selectiva con una relación mínima de 2:1 (dentro de la familia Low-Peak) previene que la falla se extienda más allá del circuito con falla y evita perdidas innecesarias de energía
  • La capacidad de interrupción de 300 kA RMS simétrico proporciona capacidades ideales, sin obsolescencia, para todos los sistemas eléctricos, ya sean grandes o pequeños.
  • La calidad de fabricación que utiliza materiales de alto grado, proporciona una menor pérdida de energía y temperaturas de operación con la extinción del arco durante la acción de limitación de corriente.

Beneficios de los fusibles Clase L

La calidad de fabricación que utiliza materiales de alto grado, proporciona una menor pérdida de energía y temperaturas de operación con la extinción del arco durante la acción de limitación de corriente.

Programa de actualización Low-Peak

Fuseología

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección contra sobrecorriente.

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close