Descargar documento () de 20

Subestación de control de bajo voltaje con apagado de arcos Magnum DS

La subestación de control de apagado de arcos de Eaton reduce la energía incidente a un nivel en el que este dispositivo soportará un evento de arco eléctrico y, a la vez, proporciona mayor seguridad y minimiza el tiempo de inactividad de los equipos.  La subestación de control de apagado de arcos cumple y supera los requisitos de las pruebas de resistencia de arco de C37.20.7 al demostrar aceptación incluso cuando se retiran los interruptores, se abren las puertas y se quitan las cubiertas, y sin necesidad de conductos, plenums ni construcción de gabinetes especiales.

Vea la descripción general del video de la subestación de control de apagado de arcos.

CLASE DE VOLTAJE
Hasta 600 V
CORRIENTE CONTINUA
Hasta 6000 A
RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS
Hasta 100 kA

Características principales

  • Probado por terceros conforme a ANSI/IEEE C37.20.7, Guía de prueba de resistencia de arco de tipo 2B en construcción estándar de NEMA 1
  • El dispositivo de apagado de arcos es un componente con reconocimiento de UL que cumple con UL 2748 para equipos de apagado de fallas de arco eléctrico
  • Resistencia nominal a cortocircuito de hasta 100 kA
  • Tiempo de apagado de arco eléctrico de <4 ms
  • Reduce la energía incidente a menos de 1,2 cal/cm2, conforme a IEEE 1584, Guía para calcular riesgo de arco eléctrico
  • Limitación de corriente: reducción de al menos el 25 % en los picos de corriente de falla
  • Reducción de al menos el 44 % en los picos de tensión del sistema
  • Supervisión automática completa del sistema con estado de actividad comunicado mediante Modbus y contactos secos
  • Tecnología para evitar accionamientos indebidos
  • Configuraciones diseñadas a pedido
  • UL 1558
  • Disponible en configuraciones de subestación de control de acceso posterior y frontal
  • Disponible con gabinetes resistentes al arco tradicionales y de tipos NEMA 1 y NEMA 3R  

Obtenga más información sobre la subestación de control de apagado de arcos de nuestra serie de videos educativos.

    Energía de incidente reducida

    La subestación de control de apagado de arcos detecta y apaga los arcos eléctricos en menos de 4 ms, lo que reduce considerablemente la energía de incidente a menos de 1,2 cal/cm² y aumenta la velocidad de reacción en 10 veces con respecto a los sistemas que dependen únicamente de los interruptores para eliminar una falla de arco, incluidos los interruptores de mantenimiento, el enclavamiento selectivo de zonas (ZSI), la retransmisión del diferencial de colector y los relés de detección de arco.

    Seguridad mejorada contra arcos eléctricos

    La subestación de control de apagado de arcos cumple y supera los requisitos de las pruebas de resistencia de arco ANSI/IEEE C37.20.7 tipo 2B con y sin interruptor, con las puertas abiertas del compartimento secundario o de cables, por lo que proporciona el máximo nivel de protección contra arcos eléctricos sin tener que construir conductos, plenums, gabinetes especiales ni ventilación en la sala.

    Protección contra arcos de la subestación de control

    La subestación de control de apagado de arcos minimiza o elimina los daños al conmutador en caso de falla de arco, lo que protege los valiosos activos de conmutación de los daños por arco eléctrico. Está diseñado para reducir los picos de corriente de falla en al menos un 25 % y los picos de tensión en equipos ascendentes en al menos un 44 % en comparación con los dispositivos contra fallas con pernos.

    Menor tiempo de inactividad

    La subestación de control de apagado de arcos usa el relé de arco eléctrico de Eaton, que emplea algoritmos avanzados para evitar accionamientos indebidos del dispositivo de apagado de arcos (AQD). Si se produce un arco eléctrico, el servicio puede restablecerse en unas horas.

    Esquemas de transferencia automática

    Al proporcionar fuentes de energía redundante para aplicaciones de energía esenciales, especifique:

    - Controlador ATC-900 de Eaton para instalaciones con aplicaciones principal-principal, principal-generador o generador-generador

    - PLC de Eaton con pantalla táctil de Eaton para transferencia automática principal-enlace-principal

    - Tablero Power Xpert™ de Eaton para monitorear o controlar los esquemas de transferencia para principal-enlace-principal y ajustar la configuración y los detalles de secuencia

    Especificaciones

    Clasificaciones

    VOLTAJE
    Hasta 600 V
    CORRIENTE CONTINUA DEL COLECTOR PRINCIPAL De 1600 A a 10 000 A
    RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS Hasta 100 kA
    AMPERIOS DEL INTERRUPTOR Hasta 6000 A

    Normas

    Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute, ANSI)/Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) C37.20.1, C37.51, C37.20.7
    UL
    1558, 1066, 2748
    CSA
    C22.2 N.º 31-10
    OTRAS CERTIFICACIONES ABS
    CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC, CBC, UBC Zona 4

    Gabinete

    CONSTRUCCIÓN
    Recubiertos en metal
    CIERRES DE ALIMENTACIÓN Acceso posterior, acceso frontal
    MEDIO DE AISLAMIENTO
    Aire
    TIPO DE GABINETE NEMA 1 para interiores, NEMA 3R para exteriores
    DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES De 45,72 a 153 cm An. x 102 a 229 cm P. x 244 cm Al. (18 a 60 in An. x 40 a 90 in P. x 96 in Al.)

    Dispositivos

    PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE Interruptor de energía, UL 1066
    MONTAJE DE DISPOSITIVOS Removible
    Descargar enlaces

      X
      Download Close