Descargar documento () de 20

Soluciones y accesorios de sujeción de cables

La colección de bandejas de cables de acero y aluminio de la serie B-Line de Eaton ofrece opciones y accesorios de travesaños marinos ranurados para ayudar a los instaladores a restringir, optimizar y segmentar diversos tipos de cables dentro de las bandejas de cables, independientemente de la orientación de la bandeja de cables. 

La oferta de soluciones y accesorios de sujeción de cables incluye:

  • Abrazaderas para cables
  • Abrazaderas de cables para conductos
  • Bandas de acero inoxidable 

Características principales

Abrazaderas para cables

  • Están disponibles en abrazaderas de un solo cable y trifolio.
  • Sujetan los cables en instalaciones donde se requieren los niveles más altos de resistencia a cortocircuitos.
  • Son a prueba de cortocircuitos de conformidad con la norma BS EN 50368:2003.
  • Están disponibles para aplicaciones de un solo cable y trifolio.
  • La almohadilla LSF es una almohadilla integral de baja emisión de humo y cero halógenos.
  • Incluye accesorios para sujetar la abrazadera al travesaño.

Abrazadera para cables para conductos

  • Optimice el espacio y los soportes requeridos al conectar el conducto directamente a la parte inferior de la bandeja.
  • Se conecta fácilmente a los travesaños de la bandeja de cables para asegurar los cables.
  • Producto ensamblado de una pieza; se instala fácilmente y se retira sin desconectar las abrazaderas adyacentes.
  • Ayuda a asegurar los cables fácilmente con una montura protectora, lo que ayuda a evitar daños en el conducto o el cable.
  • La abrazadera funciona en tamaños comerciales iguales para conductos EMT y rígidos.
  • Está disponible en acero pregalvanizado y acero inoxidable 316.
  • Cuenta con la certificación UL en EE. UU. y Canadá.

Bandas de acero inoxidable

  • Segmentan los cables independientemente de la orientación de la bandeja de cables.
  • Cumplen con el requisito de la Guardia Costera de los EE. UU.
  • Están disponibles en acero inoxidable 316. 
Especificaciones

Soluciones de contención de cables 

Eaton ofrece tres soluciones de contención de cables para asegurar los cables. Para ver los números de modelos y las especificaciones, consulte el catálogo de bandejas de cables de la serie B-Line de Eaton, sección de abrazaderas de cables.

Abrazaderas para cables/fijaciones de cables

  • Están disponibles en abrazaderas de un solo cable y trifolio.
  • Sujetan los cables en instalaciones donde se requieren los niveles más altos de resistencia a cortocircuitos.
  • Son a prueba de cortocircuitos de conformidad con la norma BS EN 50368:2003.
  • Están disponibles para aplicaciones de un solo cable y trifolio.
  • La almohadilla LSF es una almohadilla integral de baja emisión de humo y cero halógenos.
  • Incluye accesorios para sujetar la abrazadera al travesaño. 

Abrazadera para cables para conductos

  • Optimice el espacio y los soportes requeridos al conectar el conducto directamente a la parte inferior de la bandeja.
  • Se conecta fácilmente a los travesaños de la bandeja de cables para asegurar los cables.
  • Producto ensamblado de una pieza; se instala fácilmente y se retira sin desconectar las abrazaderas adyacentes.
  • Ayuda a asegurar los cables fácilmente con una montura protectora, lo que ayuda a evitar daños en el conducto o el cable.
  • La abrazadera funciona en tamaños comerciales iguales para conductos EMT y rígidos.
  • Está disponible en acero pregalvanizado y acero inoxidable 316.
  • Cuenta con la certificación UL en EE. UU. y Canadá. 

Bandas de acero inoxidable

  • Segmentan los cables independientemente de la orientación de la bandeja de cables.
  • Cumplen con el requisito de la Guardia Costera de los EE. UU.
  • Están disponibles en acero inoxidable 316. 
Descargar enlaces
X
Download Close