Descargar documento () de 20

Bandeja tipo escalera

Las bandejas portacables tipo escalera de la serie B-Line de Eaton, están diseñadas para reducir los costos de instalación y mantenimiento en aplicaciones industriales, comerciales y de petróleo y gas.

Diseñado y probado para escaleras de hasta 36” de ancho.

Usa un sistema de soldadura de puntos múltiples, lo que genera una mayor resistencia y fiabilidad a la industria y al sistema. Todas las bandejas están diseñadas para soportar una carga concentrada de 90,7 Kg (200 lb) más allá de la carga de cable catalogada.

Consulte las pautas de ahorro de acero estructural de la serie B-line para los sistemas de soporte de bandejas de cables tipo escalera.

Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información acerca de cómo Eaton puede ayudarle a ahorrar en su próximo proyecto.

 
Especificaciones

Secciones rectas de bandejas de cables imperiales de la serie B-Line

Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo de bandejas de cables de la serie B-Line.

Secciones rectas de aluminio de las series 2 a 5

  • Series:   24, H24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 46, H46, 56, 47, H47, 57
  • Material:  aluminio
  • Tipos: escalera, fondo macizo, canal ventilado y canal no ventilado
  • Anchos: 152,4 mm, 228,6 mm, 304,8 mm, 457,2 mm, 609,6 mm, 762 mm y 914,4 mm (6”, 9”, 12”, 18”, 24”, 30” y 36”)
  • Longitudes: disponibles de 3,05 m a 12,2 m (10 ft a 40 ft) (según la serie seleccionada)

Secciones rectas de acero de las series 2 a 5

  • Series:  248, 258, 268, 346, 356, 366, 378, 444, 454, 464, 476 y 574
  • Tipos: escalera, fondo macizo, canal ventilado y canal no ventilado
  • Materiales:  acero pregalvanizado, acero galvanizado por inmersión en caliente y acero inoxidable tipo 304 y 316L
  • Anchos: 152,4 mm, 228,6 mm, 304,8 mm, 457,2 mm, 609,6 mm, 762 mm y 914,4 mm (6”, 9”, 12”, 18”, 24”, 30” y 36”)
  • Longitudes: disponibles de 3,05 m a 7,31 m (10 ft a 24 ft) (según la serie seleccionada)

Accesorios para bandeja de cables imperial de la serie B-Line 

Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo de bandejas de cables de la serie B-Line.

Descripción general

  • Material: aluminio, acero galvanizado por inmersión en caliente, acero pregalvanizado, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316
  • Alturas de riel lateral: 101,6 mm (4”), 127 mm (5”), 152,4 mm (6”), 178 mm (7”)
  • Ancho: 152,4 mm (6”), 228,6 mm (9”), 304,8 mm (12”), 457 mm (18”), 609,6 mm (24”), 762 mm (30”), 914,4 mm (36”)
  • Ángulos: 30°, 45°, 60°, 90°
  • Radio: 304,8 mm (12”), 609,6 mm (24”), 914,4 mm (36”), 1219,2 mm (48”)

Accesorios

  • Codos horizontales
  • Conectores en T horizontales
  • Cruces horizontales
  • Codos verticales internos/externos
  • Conectores en T verticales
  • Conectores en T verticales, arriba
  • Conectores en Y horizontales, derecha e izquierda
  • Soportes de cables 
  • Reductores izquierdo y derecho
  • Reductores rectos

Cubiertas para bandejas de cables de aluminio y acero imperiales de la serie B-Line

Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo de bandejas de cables de la serie B-Line.

  • Tipos: maciza, ventilada y con picos
  • Opciones: con brida, sin brida
    • Cubiertas de placa con huellas en forma de diamante disponibles en aluminio.
  • Disponibles para anchos de bandejas: 152,4 mm, 228,6 mm, 304,8 mm, 457 mm, 609,6 mm, 762 mm y 914,4 mm (6”, 9”, 12”, 18”, 24”, 30” y 36”)
  • Longitudes: opciones de 3,66 m, 3,05 m, 1,83 m y 1,52 m (12 ft, 10 ft, 6 ft y 5 ft) (HDGAF disponible solo en las opciones de 1,83 m y 1,52 m [6 ft y 5 ft])
Accesorios de cubierta:
  • Abrazadera de cubierta estándar, solo para interiores
  • Cubierta de combinación y abrazadera de fijación, solo para interiores
  • Abrazadera de cubierta elevada, servicio en interiores para cubiertas bridadas únicamente
  • Abrazadera de cubierta de servicio pesado, servicio en exteriores
  • Soporte de cubierta de aluminio: diseñado para eliminar problemas de hundimiento de la cubierta debido a cargas ambientales (nieve, hielo o residuos).  Disponible para anchos de 304,8 mm (12”) y más grandes.

Accesorios para bandeja de cables imperial de la serie B-Line

Eaton ofrece una amplia variedad de accesorios para bandejas de cables.  A continuación, se muestran solo algunos de los artículos más populares.  Para obtener opciones e información adicional, consulte o descargue el catálogo de bandejas de cables de la serie B-Line.

Accesorios de aluminio

  • Placas de empalme de seguro de cuña
    • Patrón estándar de cuatro orificios
    • Se proporciona un par que incluye tornillería con cada sección (cantidad de empalme de expansión restada)
    • Para taladro de instalación en campo, orificio de 10,32 mm (13/32”)
    • Modelos: 9A-1004 , 9A-1005, 9A-1006, 9A-1007
  • Placas de empalme de expansión
    • Permite la expansión o contracción de una pulgada en la bandeja de cables o donde hay juntas de expansión en la estructura de soporte.
    • Se requieren puentes de conexión en cada riel lateral (se venden por separado).
    • Modelos: 9A-1014, 9A-1015, 9A-1016, 9A-1017 
  • Placas de empalme intermedio
    • Estándar para secciones rectas de las series H64A, H47A y 57A
    • Disponibles solo en las partes inferiores de escalera; separación de peldaños de 228,6 mm y 304,8 mm (9” y 12”)
    • Modelos: 9A-6006 para la serie H46A y 9A-6007 para las series H47A y 57A
  • Placas de empalme universales
    • Modelos: 9A-1004-1/2, 9A-1005-1/2, 9A-1006-1/2, 9A-1007-1/2 7 (178)
  • Placas de empalme de descenso    
    • Se usan para conectar secciones de bandejas de cables con rieles laterales de diferentes alturas.
    •  Modelos: 
      • 9A-1045 para descenso de 127 mm a 101,6 mm (5” a 4”)
      • 9A-1046 para descenso de 152,4 mm a 101,6 mm (6” a 4”)
      • 9A-1060 para descenso de 152,4 mm a 127 mm (6” a 5”)
      • 9A-1047 para descenso de 177,8 mm a 101,6 mm (7” a 4”)
      • 9A-1061 para descenso de 177,8 mm a 127 mm (7” a 5”)
      • 9A-1062 para descenso de 177,8 mm a 152,4 mm (7” a 6”)
  • Placas de empalme ajustables verticales 
    • Se usan para cambios de elevación que no se ajustan a los accesorios verticales estándar.
    • No se requieren puentes de conexión.
    • Modelos: 9A-1024, 9A-1025, 9A-1026, 9A-1027
  • Placas de empalme ajustables horizontales
    • Se usan para ajustar el tramo de la bandeja de cables para cambios de dirección en un plano horizontal que no se ajustan a los accesorios horizontales estándar.
    • No se requieren puentes de conexión.
    • Modelos: 9A-103(X), 9A-103(X)-12, 9A-103(X)-36 (para X, insertar altura del riel lateral)

Accesorios de acero

  • Placas de empalme 
    • Patrón estándar de 8 orificios para todas las placas de empalme de acero.
    • Provistas en pares con tornillería.
    • Se proporciona un par que incluye tornillería con la sección recta (cantidad de empalme de expansión restada).
    • Modelos: 9ZN-8004, 9ZN-8005, 9ZN-8006,  9ZN-8007, 9G-8004, 9G-8005, 9G-8006, 9G-8007
  • Placas de empalme de expansión
    • Permite la expansión o la contracción de una pulgada en la bandeja de cables o donde hay juntas de expansión en la estructura de soporte.
    • Provistas en pares con tornillería.
    • Se requieren puentes de conexión en cada riel lateral.
    • Modelos: 9ZN-8014, 9ZN-8015, 9ZN-8016, 9ZN-8017, 9G-8014, 9G-8015, 9G-8016, 9G-8017
  • Placas de empalme universales
    • Se usan para empalmes a sistemas de bandejas de cables existentes.
    • Modelos: 9ZN-8004-1/2, 9ZN-8005-1/2, 9ZN-8006-1/2, 9ZN-8007-1/2, 9G-8004-1/2, 9G-8005-1/2, 9G-8006-1/2, 9G-8007-1/2
  • Placas de empalme de descenso
    • Se usan para conectar secciones de bandejas de cables con rieles laterales de diferentes alturas.
    • Modelos: (*) insertar ZN o G
      • 9(*)-8045 para descenso de 127 mm a 101,6 mm (5” a 4”)
      • 9(*)-8046 para descenso de 152,4 mm a 101,6 mm (6” a 4”)
      • 9(*)-8060 para descenso de 152,4 mm a 127 mm (6” a 5”)
      • 9(*)-8047 para descenso de 177,8 mm a 101,6 mm (7” a 4”)
      • 9(*)-8061 para descenso de 177,8 mm a 127 mm (7” a 5”)
      • 9(*)-8062 para descenso de 177,8 mm a 152,4 mm (7” a 6”)
  • Placas de empalme ajustables verticales
    • Se usan para cambios de elevación que no se ajustan a los accesorios verticales estándar.
    • No se requieren puentes de conexión.
    • Modelos: 9ZN-8024,  9ZN-8025, 9ZN-8026, 9ZN-8027, 9G-8024,  9G-8025, 9G-8026, 9G-8027
  • Conectores de pivote de bifurcación
    • Bifurcación de tramos de bandeja de cables existente en cualquier punto; girar a cualquier ángulo requerido
    • Clasificado por UL para conexión a tierra (no se requieren puentes de conexión)
    • Modelos: 9ZN-8244, 9ZN-8245, 9ZN-8246, 9ZN-8247, 9G-8244, 9G-8245, 9G-8246, 9G-8247
  • Soportes de fijación de servicio pesado
    • Recomendados para sostener bandejas verticales.
    • La carga de diseño es de 8,89 kN (2000 lb) por par.
    • Diseño de dos pernos; se venden en pares.
    •  Se proporciona tornillería de sujeción para bandeja de cables de 9,52 mm (3/8”).
    • Modelo: 9ZN-1241, 9G-1241
  • Soportes de fijación de servicio pesado
    • Recomendados para sostener bandejas verticales.
    • La carga de diseño es de 17,79 kN (4000 lb) por par.
    • Diseño de cuatro pernos; se venden en pares.
    • Se proporciona tornillería de sujeción para bandeja de cables de 9,52 mm (3/8”).
    • Modelo: 9ZN-1242, 9G-1242

Accesorios de la serie B-Line para bandeja de cables imperial de aluminio y acero 

Para obtener más opciones e información adicional, consulte o descargue el catálogo de bandejas de cables de la serie B-Line.

  • Adaptador de conducto a bandeja de cables
    • Modelo:  9ZN-1155-(inserte el tamaño del conducto de
      12,7 mm a 101,6 mm [1/2” a 4”])
  • Puentes de conexión
    • Usar en cada empalme de expansión y donde la bandeja de cables no sea mecánica/eléctricamente continua a tierra.
      • Consulte el catálogo de bandejas de cables de la serie B-Line para conocer las capacidades nominales de amperaje requeridas según el área transversal de la bandeja de conformidad con UL.  Consulte la tabla de carga de bandejas para conocer el área transversal de conformidad con UL.
    • Modelos: 
      • 99-N1 para cable de cobre tamaño n.° 1, 600 amperios
      • 99-40 para cable de cobre tamaño 4/0, 1600 amperios
      • 99-1620 para cable de cobre tamaño 250 MCM, 2000 amperios
  • Abrazadera de conexión a tierra
    • La bandeja de cables de la serie B-Line de Eaton está clasificada por UL® respecto de su idoneidad como conductor de conexión a tierra para equipos.
    • Si se desea un conductor separado para capacidad de conexión a tierra adicional, esta abrazadera se usa para atornillar el conductor al menos una vez a cada sección de la bandeja de cables.
    • Admite AWG n.° 6 a 250 MCM.
    • Modelo: 9A-2130
    • Material: aluminio con recubrimiento de estaño
  • Guía/abrazadera de bandeja de cables
    • Ofrece un diseño sin torsión con hasta cuatro veces la resistencia del diseño tradicional.
    • Cada lado está etiquetado para asegurar una instalación adecuada.
    • No se recomienda para soporte vertical.
    • Modelos con tornillería: 9ZN-1204, 9ZN-1208, 9A-1205, 9G-1205, 9SS6-1205, 9ZN-1205
  • Abrazadera de bandeja de cables
    • Abrazaderas de fijación para tramos de bandejas de cables simples o dobles
    • No se requiere perforación de canal ni viga en I de soporte.
    • Se venden en piezas; se requieren dos abrazaderas por bandeja.
    • Grosor de brida de viga máximo de 28,58 mm (1 1/8”)
    • Modelos: 9ZN-1249HD, 9G-1249HD
  • Guía de bandeja de cables
    • Guía de expansión para tramos de bandejas de cables simples o dobles
    • Permite el movimiento longitudinal de la bandeja de cables.
    • No se requiere perforación en campo de canal ni viga en I de soporte.
    • Se requieren guías a ambos lados de la bandeja de cables para impedir el movimiento lateral; se pueden colocar en la brida interior o exterior de la bandeja de cables.
    • Las guías se venden en piezas; se requieren dos guías por bandeja.
    • Grosor de brida máximo de 28,58 mm (1 1/8”)
    • Modelos: 9ZN-1249, 9G-1249
  • Almohadilla de aislador
    • Usar como reductor de fricción o como barrera aislante de metal diferente
    • HDPE resistente a los rayos UV
    • Rango de temperatura: -73,3 °C a 71,1 °C (-100 a 160 °F)
    • Diseñado para usar con abrazadera/guía 9(*)-1205 o 9(*)-1208
    • Modelo: 99-PE34

Secciones rectas de la serie S8, conectores y accesorios

Secciones rectas de la serie S8

  • Material: aluminio
  • Ancho: 304,8 mm, 457,2 mm, 609,6 mm, 762 mm y 914,4 mm (12”, 18”, 24”, 30” y 36”)
  • Largo: 12,2 m, 9,14 m y 7,62 m (40 ft, 30 ft y 25 ft)

Accesorios de la serie S8

  • Codos horizontales
  • Conectores en T horizontales 
  • Cruces horizontales
  • Codos exteriores verticales
  • Codos interiores verticales
  • Reductores

Accesorios de la serie S8

  • Placa de empalme: 9A-1008
  • Placa de empalme de expansión: 9A-1018
  • Placa de empalme ajustable horizontal: 9A-1038
  • Placa de empalme ajustable vertical: 9A-1028
  • Abrazaderas de fijación: 9ZN-1281, 9G-1281,
    9A-1281
  • Guías: S9ZN-1202, S9G-1202
  • Placas de empalme de descenso:
    • 9A-1048 = 202,3 mm a 101,6 mm (8” a 4”)
    • 9A-1051 = 202,3 mm a 127 mm (8” a 5”)
    • 9A-1050 = 202,3 mm a 152,4 mm (8” a 6”)
    • 9A-1078 = 202,3 mm a 177,8 mm (8” a 7”)
  • Placas de empalme con compensación y extremos ciegos
  • Cubiertas: Número de cubierta de aluminio estándar con S en el frente 
Descargar enlaces
X
Download Close