Descargar documento () de 20

Escalera para cables métrica

El sistema de escaleras para cables métricas de la serie B-Line está diseñado exclusivamente para aumentar la productividad y disminuir el costo de proyectos y la complejidad de la ingeniería al reducir la cantidad de soportes de acero estructural necesarios para los sistemas de escaleras para cables en entornos industriales pesados. El resultado es una solución de menor costo de instalación total.  El sistema cumple plenamente con las certificaciones de continuidad eléctrica y de carga de NEMA y de IEC.

La solución de escaleras de cables métricas de acero incluye tres soluciones de manejo de cables de la serie B-Line: 

  • Escalera de alto rendimiento (HPL)
  • Escalera de servicio normal (SDL)
  • Escalera de servicio pesado (HDL)

La solución de escalera para cable métrica de aluminio de grado marino de la serie B-Line incluye nueve (9) series diferentes que proporcionan distintas capacidades de carga y alcance para cumplir con diversos requisitos de aplicación.

Disponible en las regiones de Asia y Medio Oriente.

Reduce los soportes de acero estructural y reduce el costo total de instalación.

Los sistemas de escaleras para cables metálicas de la serie B-Line de Eaton proporcionan una relación entre resistencia y peso
superior y, al mismo tiempo, proporcionan un costo total de instalación más bajo.  Su diseño innovador
permite una reducción significativa en la cantidad de soportes de acero estructural
que se necesitan en las instalaciones de escaleras para cables a la vez que mantienen la capacidad de transporte
de carga del sistema.

Las extensas pruebas de laboratorio de las escaleras para cables métricas de la serie B-Line muestran
que superan las recomendaciones de soporte VE-2 de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)
para instalaciones de escaleras para cables.

Obtenga más información.

Cuatro consideraciones clave de diseño

Para lograr un costo de instalación total más bajo, Eaton recomienda tener en cuenta cuatro elementos clave de diseño de las escaleras para cables.

  • Tramos de sección recta más largos
  • Ubicaciones de soporte adecuadas
  • Ubicaciones de soporte vertical ajustables
  • Ubicaciones de soporte de expansión térmica

Obtenga más información.

Escalera de cables de la serie HDL (escaleras de servicio pesado)

  • Diseñada para condiciones extremas de carga ambiental y de cable extremas donde se pueden usar tramos largos (de 3 m a 6 m [9,84 ft a 19,69 ft]) para reducir los costos de soporte
  • Ideal para aplicaciones industriales pesadas donde las condiciones ambientales, como el viento, la nieve y el hielo, agregan requisitos de carga significativos

Escalera de cables de la serie SDL (escaleras de servicio normal)

  • Diseñada para aplicaciones en las que se pueden usar tramos largos (de 3 m a 6 m [9,84 ft a 19,69 ft]) para reducir los costos de soporte mientras se mantienen los requisitos de carga
  • Ideal para cualquier aplicación de manejo de cables donde se requieren altas cargas de cable

Obtenga más información sobre los ahorros en acero estructural.

Ahorros en acero estructural

Obtenga más información sobre cómo ahorrar en soportes de acero estructural usando escaleras para cables HDL y SDL de la serie B-Line de Eaton.

Escalera para cables de la serie HPL (escaleras de alto rendimiento)

Diseñada para reducir el peso general en entornos sensibles al peso a la vez que aumenta la resistencia. Ideal para aplicaciones en alta mar y modulares donde el peso es un desafío. 

Para lograr esta reducción de peso y mejorar el rendimiento, la escalera de cables de la serie HPL cuenta con un exclusivo diseño de riel lateral de viga en I que transporta hasta 2,3 veces más carga que un riel lateral de canal en C tradicional.  Esta eficiencia se traduce en un aumento de la carga ambiental y de cables y, al mismo tiempo, reduce el peso en un promedio del 5 por ciento. El riel lateral de viga en I está ranurado para facilitar la instalación de placas de empalme y accesorios, lo que ayuda a reducir el costo de instalación total.

Para obtener más información, visite nuestro sitio de soluciones de ahorro de peso.

Ahorra 20 toneladas en proyectos en alta mar

La escalera para cables HPL de la serie B-Line ofrece una combinación única de bajo peso y alta resistencia que permite mayores capacidades de carga y mantiene los presupuestos de peso en alta mar equilibrados.

Beneficios y aplicación de la escalera para cables de aluminio métrica de la serie B-Line 

Beneficios superiores

  • Fabricada a partir de extrusiones de aluminio sin cobre de grado estructural (grado marino)
  • Ofrece alta relación entre resistencia y peso 
  • Solución mucho más ligera en comparación con el acero, para instalaciones más fáciles
  • Ofrece tramos de hasta 9 m (2,74 ft) sin soporte

Versatilidad de aplicación

  • Excelente resistencia a la corrosión en muchos entornos químicos
  • Usada durante más de treinta años en plantas petroquímicas en costa e instalaciones FPSO en alta mar de todo el mundo
  • Por lo general, puede funcionar indefinidamente, con poca o ninguna degradación con el tiempo
  • Ideal para muchos entornos químicos y marinos

Uso de la bandeja de cables a altas temperaturas

Una buena comprensión del rendimiento de los materiales a temperaturas extremas es fundamental para evitar lesiones graves y costosos tiempos de inactividad.
Especificaciones

Descripción general de especificación del sistema de escalera para cables métrica de la serie B-Line de Eaton

Disponible en las regiones de Asia y Medio Oriente.

Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo.

Secciones rectas de acero de la escalera para cables métrica

  • Materiales: acero pregalvanizado, acero galvanizado por inmersión en caliente, acero inoxidable tipo 316L
  • Series:  
    • Escalera para cables de alto rendimiento (HPL): 1,2 mm (0,04”) de grosor
    • Escalera para cables de servicio normal (SDL): 1,5 mm (0,06”) de grosor
    • Escalera para cables de servicio pesado (HDL): 2 mm (0,07”) de grosor
  • Longitudes: 6 m (19,6 ft), 3 m (9,84 ft)
  • Tipos: escalera, fondo sólido
  • Certificaciones y aprobaciones: 
    • Índice de carga NEMA/IEC
    • Aprobación de testigos de CSA, BV y DNV

Secciones rectas de acero de la escalera para cables métrica de aluminio

  • Material: aluminio de grado marino
  • Series:   100A02, 125A02, 150A02, 150A03, 150A04, 150AH4, 175A02, 175A03, 175A05
  • Longitudes de producto: disponibles de 3 m a 9 m (9,84 ft a 29,5 ft), según la serie elegida
  • Tipos: escalera y fondo sólido
  • Certificaciones y aprobaciones:
    • Índice de carga NEMA/IEC
    • Aprobación de testigos de CSA, BV y DNV

Opciones de soluciones de empalme de escalera para cables métrica de la serie B-Line

Para obtener más información, visite o descargue el catálogo de escaleras para cables métricas.

Placas de empalme estándar

  • No se incluyen con secciones rectas ni accesorios.
  • Patrón estándar de 8 ranuras
  • Se proporcionan en pares, con tornillería
  • Modelos: 
    • Aluminio: LSP100A, LSP125A, LSP150A, LSP175A
    • Acero galvanizado:  LSP100G, LSP125G, LSP150G
    • Acero inoxidable 316: LSP100SS6, LSP125SS6, LSP150SS6

Placas de empalme ajustables verticales

  • Permite los cambios de elevación que no se ajustan a los accesorios verticales estándar.
  • Cumple con las recomendaciones de ahorro de acero estructural de B-Line que ofrecen requisitos de soporte reducidos para cualquier instalación.
  • Se proporcionan en pares, con tornillería
  • No se requieren puentes de conexión.
  • Modelos: 
    • Aluminio: LVA100A, LVA125A, LVA150A, LVA175A
    • Acero galvanizado: LVA100G, LVA125G, LVA150G
    • Acero inoxidable 316: LVA100SS6, LVA125SS6, LVA150SS6
       

Placas de empalme de expansión

  • Las placas de expansión admiten la expansión o contracción de 25 mm (0,98”) en la escalera para cables o donde hay juntas de expansión en la estructura de soporte.
  • Se proporcionan en pares, con tornillería.
  • Modelos:
    • Aluminio: LES100A, LES125A, LES150A, LES175A
    • Acero galvanizado: LES100G, LES125G, LES150G
    • Acero inoxidable 316: LES100SS6, LES125SS6, LES150SS6

Placas de empalme de expansión de servicio pesado

Las juntas de expansión son frecuentes en aplicaciones de tramos largos en exteriores, donde las variaciones de temperatura provocan la expansión y la contracción térmicas del sistema de escaleras para cables. El instalador que usa el empalme de expansión tradicional deberá instalar dos soportes, uno a cada lado de la junta de expansión.

Al usar la placa de empalme de expansión de servicio pesado de la serie B-Line, no se requieren soportes adicionales.

  • Diseñadas para eliminar el soporte adicional recomendado en cada junta de expansión donde se usan sistemas de escaleras para cables.
  • Permiten que los instaladores sostengan una junta de expansión sin soportes adicionales en comparación con los dos soportes tradicionales.

Para obtener más información, visite nuestra página de soluciones de ahorros en acero estructural.

 

Accesorios de escaleras para cables métricas de la serie B-Line 

Para obtener información adicional, visite o descargue el catálogo de escaleras para cables métricas.

Descripción general

  • Materiales: aluminio, acero galvanizado, acero inoxidable 316
  • Serie de acero: 12 (serie HPL), 15 (serie SDL), 20 (serie HDL)
  • Serie de aluminio: 100 A, 125 A, 150 A, 175 A
  • Alturas de rieles laterales: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm (3,94”, 4,92”, 5,90”, 6,89”); solo aluminio
  • Anchos: 150 mm, 225 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm (5,90”, 8,86”, 11,8”, 17,8”, 23,6”, 29,5”, 35,4”)
  • Ángulos: 30°, 45°, 60°, 90°
  • Radio: 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm (11,8”, 23,6”, 35,4”, 4,72”)

Accesorios

  • Curvas horizontales
  • Conectores en T horizontales
  • Cruces horizontales
  • Curvas verticales internos/externos
  • Conectores en T verticales
  • Conectores en Y horizontales, derecha e izquierda
  • Soportes de cables 
  • Reductores izquierdos, derechos y rectos

Cubiertas del sistema de escaleras para cables métricas de la serie B-Line

Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo.

  • Materiales: aluminio, pregalvanizado, galvanizado por inmersión en caliente, acero inoxidable 316
  • Tipos: sólida, ventilada y con picos
  • Opciones: con brida, sin brida
  • Disponible para los anchos de escalera: 150 mm, 225 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm (5,90”, 8,85”, 11,8”, 17,7”, 23,63”, 29,52”, 35,43”)
  • Longitudes: 1,5 m o 3 m (4,9 ft o 9,84 ft)
Accesorios de cubierta:
  • Abrazadera de cubierta estándar, solo para interiores
  • Cubierta de combinación y abrazadera de fijación, solo para interiores
  • Abrazadera de cubierta elevada, servicio en interiores para cubiertas bridadas únicamente
  • Abrazadera de cubierta de servicio pesado, servicio en exteriores
Descargar enlaces

Centro especificador CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales de diseño e ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características como el nuevo catálogo CAD/BIM/PDMS/Submittal que ofrece la capacidad de seleccionar y ver productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo un par de clics, descargue fácilmente contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y formatos gráficos.
X
Download Close

Video instructivo de instalación de la abrazadera de cubierta de alto rendimiento