De prestaties van de Eaton 93PM UPS hebben zich bewezen met een wereldwijd geïnstalleerd vermogen van meer dan 500 MVA. Het biedt de hoogste beschikbaarheid voor bedrijfskritische toepassingen tegen de laagste Total Cost of Ownership. De Eaton 93PM UPS is de perfecte 3-fase white of grey space oplossing voor hedendaagse datacenters.
De 93PM is uit het assortiment. Ontdek nu de opvolger, de 93PM G2.
Meld u aan voor onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van o.a. marktontwikkelingen, events, productintroducties, promoties en nieuwe blogs.
| Frame | 
50, 60 kVA   | 
| Nominaal vermogen | 
30-60 kVA | 
| Spanning   | 
380, 400, 415 V | 
| Topologie | 
online | 
| Efficiëntie | 
tot wel 97% (Online) | 
| Runtime (interne batterijen)    | 
10-30 min | 
| Batterij type                                | 
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor | 
| Aantal modules | 
1 | 
| Frame | 
100, 120, 150, 200, 250 kVA   | 
| Nominaal vermogen | 
30-250 kVA | 
| Spanning   | 
380, 400, 415 V | 
| Topologie | 
online | 
| Efficiëntie | 
tot wel 97% (Online) | 
| Runtime (interne batterijen)    | 
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor | 
| Batterij type                                | 
modulaire, schaalbare UPS | 
| Aantal modules | 
1 – 4 | 
| Frame | 
400, 500 kVA   | 
| Nominaal vermogen | 
100-500 kVA | 
| Spanning   | 
380, 400, 415 V | 
| Topologie | 
online | 
| Efficiëntie | 
tot wel 97% (Online) | 
| Batterij type    | 
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor | 
| Structuur                                | 
modulaire, schaalbare UPS | 
| Aantal modules | 
2 – 8 |