Zasilacz UPS 93E firmy Eaton zapewnia prostą i skuteczną ochronę zasilania w zastosowaniach elektrycznych i IT. Oferuje niższy całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki połączeniu wydajności energetycznej, wysokiej niezawodności i kompaktowej konstrukcji. Zasilacz UPS Eaton 93E jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w budynkach komercyjnych i zakładach technicznych, a także małych i średnich centrach przetwarzania danych, które wymagają niezawodnej ochrony.
Twoje wyszukiwanie  "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.
                
| Fazy We/Wy  | 
3:3  | 
| Zakres mocy  | 
15 – 200 kVA | 
| Liczba modułów mocy   | 
1 | 
| Dostępne poziomy napięcia (międzyfazowe)  | 
208 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 690 V  |