Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Części zamienne / akcesoria

Eaton wnosi dziesięciolecia doświadczenia w rozwój oświetlenia awaryjnego, ściśle współpracując z polskimi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi w celu osiągnięcia najwyższych standardów zgodności z przepisami, bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności. Wysoka jakość naszych produktów znajduje odzwierciedlenie w szerokiej gamie akcesoriów i części zamiennych, które oferujemy do Twojego projektu oświetlenia awaryjnego. Nasza niezawodność oraz możliwości dostosowania sprawiają, że nasze produkty są idealnym wyborem, niezależnie od Twoich potrzeb.

Kliknij na poniższy link, aby szybko przejść do informacji o wybranych akcesoriach.

Piktogramy

Łatwa personalizacja

Rola opraw kierunkowych nie zawsze polega na wskazaniu drogi ewakuacyjnej. Czasami stosuje się je do łatwego identyfikowania lokalizacji sprzętu bezpieczeństwa, obszarów schronienia, punktów zbiórki itp.

Aby uwzględnić wymagania dotyczące oznakowania, opracowaliśmy podstawową gamę piktogramów dla kilku rodzajów naszych produktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat personalizacji piktogramów? Odwiedź naszą stronę personalizacji  lub skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży,  aby omówić konkretne potrzeby Twojego projektu.

Maskownice metalowe

Wyjątkowy wygląd

Lepsze wkomponowanie opraw w otoczenie za pomocą kolorowych lub niekolorowych wariantów (zależnych od zasięgu).

Dla kilku zasięgów dostępne są eleganckie kolorowe maskownice w kolorze czarnym, ciemnoszarym  i srebrnym z połyskiem.

Zestawy do wbudowania

Dyskretny montaż

Dostosuj oprawy awaryjne za pomocą zestawów do wbudowania, aby dopasować je do każdego środowiska projektowego.

Dzięki akcesoriom do wbudowania projektanci mogą dodać odrobinę subtelności do swojej instalacji, lepiej łącząc produkty oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z wyglądem pomieszczenia.

Wsporniki ścienne

Konstrukcja dostosowana do potrzeb klienta

Wsporniki ścienne sprawiają, że oprawy awaryjne są harmonijnie dopasowane do wyglądu pomieszczenia przy zachowaniu odpowiedniego rozsyłu światła wysokiej jakości.

Dla niektórych zasięgów dostępne są opcje kolorowe.

Accessories Page Image

Zestawy do zawieszenia

Dostosowane do zastosowań z wymagającymi, wysokimi sufitami

Zestawy akcesoriów są dostępne do montażu podwieszanego, co zapewnia większą elastyczność i różnorodność zastosowań. Oznacza to, że nasze produkty oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego można łatwo zintegrować w różnych sytuacjach instalacyjnych.

Osłony przewodów

Ochrona przed wstrząsami

Dodaj osłonę przewodów, aby ochronić oprawę w ruchliwych miejscach, zwiększając jej zabezpieczenie przed bezpośrednimi zagrożeniami uderzeniowymi.
eaton-emergency-lighting-wire-guard.png
Specyfikacje

Użyj filtrów po lewej stronie, aby wyszukać produkt według typu akcesoriów i kompatybilności z zastosowaniem, którego szukasz.

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close