Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Oprawy autonomiczne

Matrix CGLine+ — Autonomiczna adaptacyjna oprawa ewakuacyjna

Matrix CGLine+ to oprawa z technologią Ewakuacji Adaptacyjnej umożliwiająca dostosowanie drogi ewakuacyjnej do aktualnych zagrożeń w budynku. Pozwala na zmianę kierunku wyświetlanej strzałki w celu skrócenia czasu ewakuacji i zwiększenia jej bezpieczeństwa.

Oprawa może pracować w trybie awaryjnym przez 1 lub 3 godziny. Dostępna w wersjach o stopniu szczelności IP42 lub IP65, dzięki czemu może być stosowana zarówno w budynkach komercyjnych jak i przemysłowych o wyższym poziomie zabrudzenia i wilgotności.

Wszystkie funkcje oprawy Matrix mogą być wykorzystywane jedynie w połączeniu z Systemem Ewakuacji Adaptacyjnej CGLine+. Zastosowanie diod LED, elektroniki o dużej trwałości oraz automatycznych urządzeń testujących i monitorujących (CGLine+) znacznie obniża koszty eksploatacji i konserwacji systemu.

Zwiększona Afordancja
Lepsza widoczność oprawy ewakuacyjnej zapewnia szybszą i bezpieczniejszą ewakuację
Ewakuacja Adaptacyjna
Oprawa ewakuacyjna może zmieniać kierunek strzałki w zależności od rozwoju wydarzeń
Najnowsza technologia
Automatyczne testowanie i monitorowanie za pomocą sterownika CGLine+

Funkcje

  • Innowacyjna technologia Ewakuacji Adaptacyjnej z kontrolerem CGLine+
  • Zasięg rozpoznawania znaku 20 m
  • Wysoka luminancja > 1000 cd/m²
  • Akumulator litowo-jonowy
  • Możliwość wyboru czasu pracy: 1 lub 3 godz.
  • Stopień szczelności IP42 i IP65
  • Montaż naścienny
  • Zgodność z europejskimi normami oświetlenia awaryjnego
  • ENEC - certyfikowane przez niezależne centrum badawcze

Od statycznej drogi ewakuacji do Systemu Ewakuacji Adaptacyjnej

Poznaj innowacyjną oprawę Matrix CGLine+ z technologią Ewakuacji Adaptacyjnej

Matrix CGLine+ oprawa kierunkowa wyświetla strzałkę skierowaną w jeden z czterech dostępnych kierunków. Dodatkowa funkcja przewijania strzałki znacznie zwiększa rozpoznawalność znaku w oświetlonych pomieszczeniach oraz daje jednoznaczną informację osobom z wadami słuchu.

Matrix może także wyświetlać czerwony znak „X” informujący o zablokowaniu przejścia, co czyni ją skutecznym narzędziem w przypadku gdy należy odciągnąć ludzi od ryzykownej drogi ewakuacyjnej. Matrix CGLine+ umożliwia nie tylko wskazanie drogi ewakuacji, ale również zatrzymanie ludzi w bezpiecznym miejscu na czas usunięcia zagrożenia.

Najbardziej przyjazne i niezawodne monitorowanie

Dzięki technologii CGLine+ oprawy Matrix mogą znajdować się pod stałym nadzorem.

Większe bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

Oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych umożliwia właścicielom budynków kierowanie ludzi do wyjścia w możliwie najbezpieczniejszy sposób, gdy zmieniają się warunki lub charakter zagrożenia. Wraz z rozwojem wydarzeń, podczas pożaru, ataku terrorystycznego czy klęski żywiołowej, zmieniają się również zagrożenia. Oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych firmy Eaton umożliwia nakierowanie osób przebywających w budynku na najbezpieczniejszą dostępną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Specyfikacje
Informacje dotyczące adapterów sufitowych dla tego produktu można znaleźć na stronie internetowej części zamiennych/akcesoriów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Kliknij tutaj, aby wyświetlić produkty dostępne w Twoim regionie.

System Ewakuacji Adaptacyjnej CGLine+

Nr zamówienia Opis
40071777991 System AE CGLine+, maks. czas pracy awaryjnej 3 godz., 10 wejść
40071777992 System AE CGLine+, maks. czas pracy awaryjnej 3 godz., 20 wejść
40071777993 System AE CGLine+, maks. czas pracy awaryjnej 3 godz., 30 wejść
40071777994 System AE / IA CGLine+, 10 wejść, bez zasilania awaryjnego
40071361178 Oprogramowanie komputerowe CGLine+ na płycie CD-ROM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sposób montażu: Montaż na ścianie
Źródło światła: Diody LED
Materiał obudowy: Poliwęglan
Kolor obudowy: Biały
Napięcie zasilania, częstotliwość: 230 V AC, 50/60 Hz
Klasa ochronności: II
Stopień szczelności (IP): IP42 | IP65
Czas pracy: 1-3 godz. z możliwością konfiguracji
Strumień świetlny w trybie awaryjnym: N/D
Zasięg rozpoznawania znaku: 20 m
Stopień wytrzymałości mechanicznej (IK): IK07
Tryb pracy: Awaryjno-sieciowy
System testowania: Auto-Test | CGLine+
Typ oprawy: Adaptacyjne oprawa ewakuacyjna
Linki do pobrania