Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Butoane & coloane de semnalizare

Dispozitive modulare RMQ-Titan

Dispozitivele de comandă Eaton RMQ Titan™ vă ajută să creați sisteme și utilaje fiabile, ergonomice și flexibile datorită designului lor funcțional, flexibilității și versatilității. Componentele RMQ Titan combină manevrarea practică și designul atractiv pe panouri de control sau cabinete și în panourile suspendate. Dispozitivele de comandă Eaton seriile Moeller RMQ Titan M22 și M30 sunt cea mai bună soluție pentru constructorii de mașini și tablotieri.
LED-uri:
100.000 ore de funcționare
Modularitate:
O selecție mare de elemente frontale
Versatiltate:
Aplicații numeroase

Caracteristici principale

  • Conexiune magistrală de câmp prin AS-i
  • LED-uri bicolore și multicolore
  • Elemente de butoane concave
  • Diametrul de montaj 22,3 mm sau 30 mm se aplică și la designul Plat
  • Schimbare rapidă și retrospectivă a funcției cu reținere/cu revenire pentru toate cheile cu opțiuni și elemente de codare
  • Grad de protecție: IP65/IP66/IP69K
  • Până la șase elemente de contact cu prindere pe două niveluri
  • Schimbare rapidă între funcția cu reținere/cu revenire pentru toate butoanele cu reținere
  • Potrivite pentru utilizare globală datorită aprobărilor UL/CSA, IEC, CCC

Calitate dovedită. Un sistem inovator.

Datorită designului flexibil, dispozitivele RMQ Titan din seria M22 sunt potrivite pentru utilizări în diverse aplicații și procese. Sistemul modular permite adaptarea dimensiunilor, a materialelor și culorilor elementelor frontale specifice aplicației dumneavoastră. Prin utilizarea LED-urilor bicolore și multicolore, butoanele sunt capabile să afișeze simultan stările separate ale utilajului. Butoanele de oprire de urgență / deconectare de urgență a alimentării sunt potrivite în utilizări globale, infraudabile și sunt echipate cu contacte normal deschise.

Dispozitive RMQ cu design plat

Bucurați-vă de un grad ridicat de flexibilitate și proiectați utilaje mai compacte, cu un design inovator, prin utilizarea elementelor frontale și a elementelor de contact RMQ cu design plat care economisesc spațiu. Sunt extrem de solide și funcționale, combinând aspectul elegant cu conceptele de funcționalitate de ultimă oră. Adevărata frumusețe a elementelor frontale RMQ și a elementelor de contact se află în configurația lor plată.

Buton de oprire e-stop RMQ de mici dimensiuni: dispozitiv mic, impact mare!

Butonul pentru oprire de urgență de dimensiuni reduse combină funcționalitatea, siguranța cu un design compact unic. Butonul e-Stop de dimensiuni reduse este un element de control inovator, care se remarcă prin dimensiunea compactă și sistemul inedit de iluminare. Inovatorul inel iluminat 360° oferă o vizibilitate îmbunătățită și, drept urmare, sporește siguranța utilajelor și sistemelor. Grație aprobărilor și certificărilor complete și a modularității care asigură compatibilitate cu întreaga gamă RMQ, acesta poate fi utilizat cu ușurință, în mod flexibil, într-o mare varietate de aplicații.

Butoane RMQ pentru oprire de urgență

Butoanele de oprire de urgență seria Moeller oferă o oprire imediată și sigură pentru a proteja utilajele, sistemul și oamenii din apropiere. Butoanele sunt impermeabile, certificate pentru utilizare globală și sunt sigure pentru utilizare în orice mediu și orice situație.

Detectarea rapidă a stărilor utilajului, datorită numeroaselor opțiuni de culoare ale indicatorului luminos MCI Multicolor

Elementul LED Multicolor M22 oferă un nivel de versatilitate neîntălnit până acum la luminile indicatoare convenționale. MCI poate afișa până la 16 milioane de culori. Datorită diferitelor frecvențe de iluminat intermitent și a diferitelor grade de intensitate luminoasa, MCI poate fi adaptat în mod optim la condițiile de iluminare existente. Masterul SmartWire-DT este folosit pentru a controla și a configura elementul Multicolor.

Integrare ușoară. Comunicații inteligente.

În afară de cablarea standard, seria RMQ Titan permite, de asemenea, o integrare ușoară în orice arhitectură de automatizare prin toate tipurile comune de sisteme fieldbus. Dispozitivele complete pot fi conectate direct la sistemele fieldbus, cum ar fi AS-i sau SmartWire-DT, prin intermediul conectoarelor M12 și M8 integrate. Sistemul de cablare SmartWire-DT face ca dispozitivele familiei RMQ să fie capabile de comunicații, ceea ce asigură o eficiență mai mare în toate fluxurile de lucru.

Sistem modular. Flexibilitate ridicată

Carcasa plată RMQ este cel mai mic dispozitiv de carcasă de acest fel și transformă componentele relevante pentru siguranță în elemente de design elegante pentru fiecare mașină și sistem. Permite o flexibilitate maximă în aplicații nenumărate, datorită elementelor de contact electromecanice RMQ plate în partea din spate, care pot fi combinate ușor cu restul dispozitivelor RMQ.

Interfața om-mașină a viitorului

Următoarea generație de operatori de utilaje se așteaptă la o interfață om-mașină care să îndeplinească standardele cu care sunt obișnuiți pe dispozitivele mobile personale care fac parte din viața lor privată. În mediul de lucru, noi dispozitive inteligente își fac apariția în mai multe domenii, nu doar în cele legate de gestionare și distribuție.

Configurare ușoară. Inscripționare flexibilă.

Configuratorul vă ajută să selectați și să combinați diferitele dispozitive ale familiei RMQ. Datorită editorului de etichete integrat, este posibilă adaptarea individuală a dispozitivelor RMQ într-un mod flexibil, rapid și cu costuri reduse. Editorul de etichete acceptă crearea de inscripții specifice clienților și aplicațiilor.

Seriile Moeller de la Eaton - o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seriile Moeller de la Eaton vă oferă un portofoliu de produse dovedit care vă ajută să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile