ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
Magnetics (inductors & transformers)

HCM1A Inductor

Eaton’s HCM1A product line represents the latest advancements in pressed powder inductors for automotive applications. The HCM1A product line features superior preformance under harsh ambeint conditions and with current ratings up to 100 A. The HCM1A product line is AEC-Q200 compliant to ensure automotive grade mechanical and electrical perfomance, specifically at high operating temperatures.. Their robust molded construction provides great heat dissipation and low EMI. The HCM1A product has  a maximum operating temperature of +155 °C.

With a variety of different SMT package sizes from 5 mm and 17 mm and inductance values up to 100 uH, the HCM1A is ideal for a wide range of automotive applications anywhere in the vehicle. The HCM1A is conveniently packaged in tape and reel per EIA standards.

 

High current carrying capacity
AEC-Q200 compliant
Pressed powder constructions with low EMI

High-temperature high-power-density inductors for automotive LED lighting

Eaton enables efficient power delivery for electronic automotive infotainment and telematics systems

Infotainment and telematics systems are some of the top desired features in a car’s central interface. This allows drivers to talk hands-free with Bluetooth connectivity, receive GPS route guidance, watch movies, listen to music, and receive vehicle diagnostics and maintenance notifications.

โซลูชันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันวงจร แม่เหล็กกำลัง และตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

Specifications

ดาวน์โหลดลิงก์

ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

การสนับสนุนจาก Eaton

Technical support

Contact us