Belgeyi İndir () / 20

Çoklu Kiracılı ve Ortak Yerleşimli Veri Merkezleri

Çok kiracılı bir veri merkezini yönetmek farklı iş modellerini gerektirmektedir. Bu, karmaşık bir süreçtir ve bu durumda işletmeniz de 7/24 çalışma süresine ihtiyaç duymaktadır. Hızla değişmekte olan, talep üzerine şekillenen IT mimarilerinde doğal olarak ortaya çıkan bu karmaşıklığı azaltmanıza biz yardımcı olabiliriz.

Sıradışı Güvenilirlik ve Çeviklikle Rekabette Öne Geçin

Pek çok müşteri pek çok farklı gereksinimle size ulaşır. Bu müşterilerin birbirinden farklı ihtiyaçlarını karşılamak da büyümeyi tetikler. Ekipman, planlama ve kurulum maliyetlerini en aza indirgemenize ve hızla değişen IT dünyasında gezinmenize biz yardımcı olabiliriz. Başarılı olmak için ölçeklenebilir şekilde inşa edilmiş veri merkezi mimarisiyle sektöre daha hızlı girin.

Müşterinin İlgisi: Zenium Veri Merkezleri

Sektöre Daha Hızlı Girin

Çoklu kiracılı veri merkeziniz dinamik olu;, ihtiyaçları bugün karşılayabilen, hızlı büyüme ve değişime olanak tanıyabilen sağlam bir elektriksel temele ihtiyaç duymaktadır. Alandan tasarruf, yönetilmesi kadar konuşlandırılması da kolay olan esnek çözümler ve modüler esneklik için tasarlanmış ürün ve hizmet portföyü sayesinde, veri merkezini entegre bir sistem olarak görmenize yardımcı olabiliriz. Maliyetlerinizi düşüren, riski azaltan ve işinizin ömrü boyunca daha güvenli bir ortam sağlayan bir işbirliğini biz size sunabiliriz.

Varolan En Geniş Portföye Erişim Sağlayın

Şebeke beslemesinden çıkışa kadar, kapsamlı uzmanlığımız ve geniş portföyümüzle güç sisteminizi ölçmenize ve yönetmenize yardımcı oluyoruz. Güç dağıtımını, yedek güç korumasını, termal yönetimi, tam ölçekli mühendisliği ve destek hizmetleri ile bilgi yönetim sistemlerini size sunuyoruz. Bir sisteme entegre edildiğinde, portföyümüz yumuşak işletimsel prosesleri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İnovatif Tasarımla Toplam Sahip Olma Maliyetinizi (TCO) Düşürün

Yönetim maliyetleri çok önemli olduğunda, daha düşük TCO için tasarlanmış ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek verimli yedek güç koruma ve güç dağıtım çözümlerimiz, verimlilik konusunda rakipsiz performans ve toplam harmonik bozunum (THD) ve yüksek güç faktörü gibi saha uyumluluk özellikleri ile maksimum tasarruf sağlamaktadır. Yenilikçi, trafosuz UPS tasarımımız, kullanılan ham maddeleri azaltmakta ve ciddi oranda daha az ayak iziyle navlun bedellerini düşürmektedir. Hava akımı yönetimi ve ısı tutma sistemlerimiz, veri merkezinizdeki sıcaklığı optimize etmekte ve CRAC soğutma verimliliğinin yanı sıra, bağımsız rack kabini kapasitesini de arttırmaktadır.
  • Çok Kiracılı ve Ortak Yerleşimli İşletmelere Dair Görüşler

    Bilgi merkezimizi keşfederek veri merkezinizi nasıl optimize edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
    Daha Fazlasını Keşfedin

Daha Fazla Uygulama ve Veri Merkezi Türleri