Les systèmes d’éclairage d’urgence adaptés et efficaces sont essentiels lorsque vient le temps d’évacuer les occupants pendant une situation d’urgence comme un incendie ou toute autre situation dangereuse. En plus de prioriser la sécurité, l’éclairage d’urgence est obligatoire en vertu des codes du bâtiment comme la norme NFPA 101, le « Life Safety Code ». Vous pouvez faire confiance aux ASC d’éclairage d’urgence d’Eaton (10 à 200 kVA) pour assurer la sécurité de vos occupants et que vos structures commerciales sont conformes aux normes. Nos ASC d’éclairage d’urgence sont testées et certifiées UL 924, offrant les options de capacités les plus élevées et le plus faible encombrement de l’industrie en matière d’utilisations d’éclairage d’urgence.
| Puissance nominale (kW) | ASC 9155 : 5,7 à 10,7 ASC 9355-15 : 6,8 à 13,1 ASC 9355-30 : 18-27 ASC 93PM : 20 à 120 (UL 924), 20 à 200 (UL 924A) |
| Tension (VCA) | ASC 9155 : 208, 240, 277 monophasé ASC 9355-15 : 208 triphasé ASC 9355-30 : 208, 480 triphasé ASC 93PM: 480 triphasé |
| Marché de la norme UL 924 | Urgence (et auxiliaire pour ASC 93PM) |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Configuration | Tour |
Assistance de la part d’Eaton
Pour nous joindre
Téléphone : 800 843-9433
Ou remplissez ce court formulaire