Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Brightlayer: A digitális jövő megteremtése

Ahogy a kibervilág és a fizikai világ egyre inkább egybeeolvad, ahogy a digitális technológia egyre elterjedtebbé és költséghatékonyabbá válik, újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg az intelligens energiagazdálkodás előtt.

Ez az új digitális jövő - a hálózatba kapcsolt eszközök, az adatmodellek, az információ és az elemzések fúziója - segít hatékonyabban megoldani a kritikus energiagazdálkodási kihívásokat, és arra inspirált minket, hogy biztonságosabb, fenntarthatóbb és hatékonyabb energiagazdálkodási szokásokat tegyünk lehetővé az egyes iparágak számára.

A Brightlayer esetében a több mint 100 éves iparági tapasztalatunkat felhasználva olyan alapokat fejlesztettünk ki, amelyek segítségével az adatok felhasználásával fontos, hasznosítható információkhoz juthat.

Bármilyen módon is szeretné előmozdítani a digitális fejlődést, a Brightlayer segítségével hozzájut minden olyan adathoz és információhoz, amelyre vállalkozásának szüksége van. Minden az Ön eszközeivel és az azok által szolgáltatott adatokkal kezdődik. Támogatjuk Önt abban, hogy a működési érték növelése érdekében hasznosíthassa az ezen eszközökből származó adatokat és információkat.

Az adat layer

A koncepciónk egyszerű - függetlenül attól, hogy az Ön adatai az Eaton eszközeiből vagy más gyártók eszközeiből származnak, mi fel tudjuk dolgozni azokat a platformunkon keresztül, hogy az AI és a gépi tanulási algoritmusaink segítségével információkat nyerjünk ki az Ön számára, illetve biztonságosan továbbíthassuk azokat a már telepített platformokhoz vagy alkalmazásokhoz. A választás az Öné.

A platform layer

Egy sor nyílt, bővíthető fejlesztési komponens, amelyek intelligens energiagazdálkodási megoldásokat tesznek lehetővé. Ezt a közös technológiacsomagot használjuk a felhőben, az edge alkalmazásokban és a helyi környezetekben, hogy növeljük a fejlesztés méretét és sebességét a saját és az Ön szervezetében.

A szoftver layer

Egy olyan szoftvercsomag, amely adatokat és hasznosítható információkat nyer ki a rendszerből, amelyek tényleges működési értéket teremtenek a létesítmény, folyamat, gép, eszköz vagy az egész vállalat számára. A digitalizált eszközöktől kezdve a szoftveralkalmazásokon át az információkig, iparági szoftvercsomagjaink segítségével egyben láthatja a megbízható, biztonságos és hasznosítható adatokat.

Az élményközpont

A tapasztalatközpont a digitális megoldásokhoz, adatokhoz, API-khoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés központja. Ez egy olyan tér, ahol az ügyfelek, partnerek és fejlesztők együttműködve és digitális platformkomponenseinket felhasználva intelligens energiagazdálkodási megoldásokat hozhatnak létre és értékesíthetnek.

A Brightlayer megkönnyíti a működési érték növelését az adataiból származó intelligens, hasznosítható információk felhasználásával.

Aravind Yarlagadda, a digitális ügyekért felelős vezető, Eaton

A Brightlayer választás: Operatív érték létrehozása adatokkal és információkkal

Egy vállalaton belül átlagosan az adatok 60-73%-át nem elemzik.1 A rejtett adatok értékének feltárása azt jelenti, hogy az adatokból származó információkkal zárt ciklusú döntéshozatalt teszünk lehetővé. Lépjen be a Brightlayer platformra, amely egyesíti alapos szaktudásunkat a mesterséges intelligenciával, a gépi tanulással és a nagy adatfeldolgozási technológiákkal, hogy segítsen Önnek hatékony, valós idejű döntéseket hozni a szervezeten belüli energiagazdálkodás optimalizálása érdekében.

Az egész ott kezdődik, hogy hogyan tervezzük meg a termékeinket. Átgondoltuk az adatelérés elemeit, többek között a csatlakoztathatóságot, a tárolást, a biztonságot, valamint azt, hogy hogyan kell mindezeknek egymással összhangban lenniük ahhoz, hogy mind az Eaton, mind a harmadik fél eszközei a lehető legjobban kapcsolódhassanak, gyűjthessék, elemezhessék és szolgáltathassák az operatív döntéshozatalhoz szükséges információkat. Nyílt alkalmazásprogramozási interfészeket (API-kat) fejlesztettünk ki, amelyek lehetővé teszik, hogy bármilyen csatlakoztatott eszközből származó adatokat feldolgozzunk, és a meglévő üzemeltetési szoftveren vagy ipari szoftvercsomagjainkon keresztül hozzáférjünk, hogy olyan információkat kapjunk, amelyek segítenek teljesebb képet alkotni az energiafelhasználásról.

Több mint 100 éves energiagazdálkodási tapasztalatunkkal, amely hatással volt a terület-specifikus adattudományi algoritmusok fejlesztésére, segítünk Önnek hatékony operatív döntéseket hozni azáltal, hogy értelmes, kontextuális információkat nyújtunk a felhőn keresztül vagy a hálózat határán.

Az adatvezérelt információkhoz alkalmazott szemléletünk révén Önt is segítjük. Optimális, nyílt architektúrával - függetlenül attól, hogy az eszközökből származó adatok közvetlen fogyasztását vagy az energiagazdálkodási platformunkon keresztül történő információk felhasználását választja - a Brightlayer segít Önnek a skálázásban, a testreszabásban és a műveletek igényeinek kielégítésében.

A Brightlayer digitális platform: Az engedélyezésért az alapvető komponensek felelnek

A Brightlayer digitális platformon belül olyan kódkészleteket, adattudományi algoritmusokat, fejlesztői eszközkészleteket és biztonsági protokollokat állítottunk össze, amelyek felhasználhatók a digitális megoldások szabványosított megközelítéséhez.

A platformot kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy a nagy teljesítményű mesterséges intelligencia és a gépi tanulási algoritmusok segítségével intelligensebb, valós idejű döntéseket tegyen lehetővé, a kezelhetőséget interfészkönyvtárakkal és felhasználói élménysablonokkal egyszerűsítse, az adatokat, berendezéseket és folyamatokat pedig az iparági szabványokat meghaladó kiberbiztonsági protokollokkal védje.

A Brightlayer segít azonosítani és megoldani a legbonyolultabb energiagazdálkodási feladatokat a csatlakoztathatóság, a tervezés, az adattudomány és a kiberbiztonság integrálásával:

brightlayer-digital-platform-core-components-hero

A Brightlayer lehetőségei: Egyedi iparági kihívások megoldása

A Brightlayer az iparági célú digitális megoldási csomagok új fajtáját inspirálja: szoftveralkalmazások, adatok, információk és szolgáltatások csomagját, amelyek ötletesebb és intelligensebb módon kezelik az Ön egyedi energiagazdálkodási kihívásait. Ezzel az integrált szemlélettel olyan digitális megoldást alakíthat ki, amely biztosítja a berendezés, a folyamatok és az adatok jobb kezeléséhez szükséges információkat a vállalat számára.

large-dark-blue-icon-utilities.jpg

A Brightlayer Utilities csomag

Az elektromos hálózat egyre komplexebbé válik. Az energiaigény egyre nő. Több elektromos jármű van forgalomban. A megújuló energiaforrások 2035-re a világ villamosenergia-igényének 50%-át fogják fedezni.2     

A Brightlayer Utilities csomag biztosítja a hálózat kezeléséhez, valamint a berendezések korszerűsítésének és új berendezések telepítésének megtervezéséhez szükséges szoftvereket, a megújuló energia és a tárolás szimulációjával kiegészített kapacitástervezéstől kezdve az alállomások üzemeltetéséig. Hálózati hatékonyság mérése, a rendszerhibák azonosítása és a terhelésmegosztás támogatása az energia átirányítása érdekében, hogy kevesebb áramkimaradás, kevesebb leállás legyen, és jelentősen csökkenjenek az üzemeltetési költségek. 

large-dark-blue-icon-on-power-button.jpg

A Brightlayer Data Centers csomag

A nagy teljesítményű és felhőalapú számítástechnika, a tárolás és a virtualizáció növekedése miatt az energiagazdálkodás továbbra is fontos lehetőséget jelent az adatközpontok számára.

Tervezze meg a holnapot a ma megszerzett ismeretek birtokában! Brightlayer Data Centers csomagunkkal az adatközpontüzemeltetők abban a pillanatban képesek orvosolni a problémákat, amikor azok felmerülnek, de akár teljesen meg is tudják előzni azokat. A csomag alkalmazásai közé tartozik minden, az adatközpontok infrastruktúrájának kezelésétől (DCIM) kezdve a kapacitáselemzéssel és 3D-s vizualizációval, a fejlett, automatikus javításokig és a felhőalapú elemzésekig, amelyek segítenek előre jelezni az energiaellátó komponensek meghibásodását. 

large-dark-blue-icon-industrial.jpg

A Brightlayer Industrial csomag

A különböző iparágak folyamatosan küzdenek a működési problémákkal. Az új munkavállalók hiánya, a nem tervezett állásidő költségei, a nem hatékony kézi adatgyűjtés és a gyenge teljesítménymérések mind együttesen akadályozzák a teljesítmény optimalizálását.

A Brightlayer Industrial csomag a távfelügyeleti, -irányítási és -vezérlési alkalmazások teljes körét tartalmazza, amelyek lehetővé teszik a folyamatok optimalizálását olyan iparágakban, mint az olaj- és gázipar, valamint a bányászat, a fémipar és az ásványkitermelés. A termelési problémák azonosítása és a javító intézkedések elindítása az eszköz meghibásodása előtt. Tájékoztatás az eszközök javításáról és cseréjéről a nem tervezett leállások csökkentése érdekében. Az energiával kapcsolatos anomáliák azonosítása a közüzemi költségek csökkentése érdekében. Mindez egyetlen alkalmazásban.

large-dark-blue-icon-buildings.jpg

A Brightlayer Buildings csomag

A folyamatban lévő energetikai átállással a megújuló energiaforrások, az energiatárolás és az elektromos járművek töltése, valamint a fokozott kiberbiztonsági kihívások, amelyek a nagyobb mértékben digitalizált munkahelyekkel járnak együtt, jelentős lehetőséget teremtenek az épületek tulajdonosai számára, hogy jobban kezeljék elektromos infrastruktúrájukat.

A Brightlayer Buildings csomag hozzáférést biztosít azokhoz az információkhoz, amelyekre az épületek tulajdonosainak szükségük van az elektromos energiafelhasználás nyomon követéséhez, a bérlői számlázás kezeléséhez, az elektromos járművek töltésének lehetővé tételéhez és az infrastruktúra kiberbiztonsági fenyegetéseinek kezeléséhez.

A Brightlayer tapasztalati központ: Egyablakos megoldás az együttműködéshez és a kereskedelemhez

A Brightlayer tapasztalati központ lehetővé teszi az ügyfelek, partnerek, viszonteladók és fejlesztők számára az ötletek megosztását és a holnap technológiáinak felfedezését, mindezt egyetlen környezetben. A tapasztalati központ lesz az a hely, ahol az ügyfelek megtalálhatják és megvásárolhatják a szoftvertermékeket és szolgáltatásokat, és ahol a fejlesztők hozzáférhetnek a kódkészletekhez, hogy saját alkalmazásaikat fejleszthessék a következő generációs megoldások kialakításához.

Központi együttműködési központként a telepítők, mérnökök, fejlesztők és más szakértők megoszthatják tudásukat a problémák megoldása érdekében, és együttműködnek a meglévő megoldások fenntartható lehetőségeivel kapcsolatban.

Egy központi csomóponton keresztül:

  • Digitális termékek, adatok és szolgáltatások egyszerű megtalálása
  • Személyre szabott, skálázható alkalmazások létrehozása harmadik féltől származó adatokkal és algoritmusokkal
  • Csatlakozási lehetőség a szakértők teljes ökoszisztémájához az együttműködés és a tudásmegosztás érdekében.
  • Hozzáférés fizikai, digitális és adateszközökhöz több API-n keresztül
  • Brightlayer: Rávilágítás az energiagazdálkodási lehetőségekre

    Az intelligens energiagazdálkodás feltárja a legfontosabb adatokat, és támogatja a valós idejű döntéshozatalt. A Brightlayer platformunk alapjaira építve az információk megváltoztatják a dolgokat, a digitális megoldások az iparági kihívásoknak megfelelnek, az együttműködés pedig elősegíti a technológia fejlődését. Az innovatív gondolkodás és folyamatok révén a Brightlayerrel az eszközök és szolgáltatások megfelelő arányát alkalmazzuk az energiagazdálkodási kihívások megoldására, és biztosítjuk a biztonságosabb, intelligensebb és hatékonyabb digitális jövőt.

Referencia

Forrester (January 2016). Hadoop is data's darling for a reason.
2 Energize Weekly (February 2019). Renewables will provide 50 percent of electricity generation by 2035, McKinsey says.