Télécharger le document () de 20
  • ins-COMM pic.png

    Installation et mise en service de la distribution électrique 

    L'installation et la mise en service de l'appareillage électrique sont des processus cruciaux pour le fonctionnement sûr et efficace des systèmes de distribution d'énergie. L'appareillage électrique agit comme la colonne vertébrale des réseaux électriques, contrôlant le flux d'électricité et protégeant les équipements électriques contre les potentiels défauts et surcharges de courant. En respectant les normes de sécurité les plus élevées et en travaillant avec des professionnels hautement qualifiés, Eaton s’assure de pouvoir garantir le fonctionnement optimal de l'appareillage électrique, de minimiser les interruptions de service et de maximiser l'efficacité du réseau électrique.
    Nous contacter

Pourquoi choisir Eaton ?
 

Avantages supplémentaires

Couverture de garantie étendue La couverture de garantie d'usine standard est étendue aux équipements fabriqués par Eaton lorsque l'installation et la mise en service sont effectuées par Eaton. 
Conformité IEC En tant que division indépendante d'Eaton, notre équipe de services est qualifiée pour effectuer des tests selon les spécifications IEC d’essais d'acceptation sur site.
Accès direct à du personnel d'usine et d'ingénierie Résolution rapide des problèmes liés à une utilisation ou une installation incorrectes de l'équipement.
Programme de calibrage des équipements ISO et utilisation des derniers équipements de test sur le terrain et des logiciels de diagnostic les plus avancés sur le plan technique Assurance que les essais d'acceptation sur site sont effectués de manière efficace, complète et précise.
Équipes d’assistance très expérimentées disponibles au niveau local Avec du personnel de terrain et des ingénieurs en systèmes électriques qualifiés dans toute la région EMEA, nous sommes là pour vous aider quand vous en avez besoin

Contrats de services pour appareillages électriques Eaton

Avec nos équipes hautement qualifiées d'ingénieurs de maintenance sur site et nos nombreux types de contrats de services personnalisables, nous vous fournissons des ensembles de services en un seul contrat : des activités de maintenance proactive du cycle de vie qui garantissent le bon fonctionnement de vos équipements en évitant les interruptions de service à l'assistance technique et aux interventions d'urgence 24 h/24, 7 j/7, en passant par la gestion des pièces de rechange.

Spécifications

Les services Eaton offrent une installation et/ou une supervision sur site complètes de nos appareillages moyenne et basse tension. 

 Installation :

  • Préparation du site, des conditions environnementales, des entrées et des fondations de votre local électrique 

  • Préinstallation et couplage mécanique des panneaux

  • Transport interne sur le site 

  • Montage des panneaux sur les fondations  

  • Couplage des jeux de barres principaux 

  • Installation d'accessoires tels que le boîtier supérieur et les convertisseurs de tension

  • Raccord de mise à la terre 

  • Interconnexion de l'écriture entre les panneaux 

  • Inspection visuelle du tableau électrique, vérification des potentiels dommages internes/externes

Mise en service : 

  • Configuration et test des relais 

  • Vérifications fonctionnelles – Indication de tension capacitive, indicateurs de position, câblage d'interconnexion, câbles de communication 

  • Fonctionnement de chaque dispositif de commutation amovible tel que les disjoncteurs moyenne et basse tension 

  • Test des opérations de mise à la terre 

  • Test fonctionnel des relais de protection 

  • Mesure de la conductivité et de la résistance 

  • Essais d'acceptation sur site  

Extension de garantie

Lors de la mise en service des appareillages électriques, Eaton prolonge la garantie client. Contactez notre équipe commerciale pour plus d'informations.