Télécharger le document () de 20
  • 946239970

    Gestion des pièces de rechange et unités fonctionnelles de rechange pour appareillages

    Pièces de rechange d'origine directement du fabricant avec gestion des pièces obsolètes et kits intelligents pour s'adapter à différentes versions de produits.
    Nous contacter

Aperçu

La gestion des pièces de rechange est un aspect crucial des opérations pour les entreprises qui dépendent d'appareillages de commutation et de transformateurs fonctionnant 24 heures sur 24. Celle-ci implique l'approvisionnement, le stockage, le suivi et l'utilisation efficaces des pièces de rechange et des composants pour s'assurer qu'ils sont facilement disponibles en cas de besoin, à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. Une gestion efficace des pièces de rechange aide les entreprises à minimiser les interruptions de service et les coûts de maintenance ainsi qu’à améliorer son efficacité opérationnelle. Il peut être difficile et très coûteux de se procurer des pièces de rechange pour des appareillages vieux de plusieurs décennies ou d'obtenir des unités fonctionnelles d'appareillage adaptées à l'infrastructure électrique de votre entreprise. Avec plusieurs décennies d'expérience dans le secteur électrique, Eaton possède une connaissance approfondie de toutes les marques qui font partie de son histoire, telles que Klockner Moeller, Hazemeyer, Holec, MEM, Ullusoy et bien d'autres. Nous offrons tout ce dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de vos infrastructures électriques. 

Besoin de pièces de rechange ? Contactez nos équipes !

Trouver des pièces de rechange peut être difficile et coûteux. L’offre complète de pièces de rechange Eaton vous procure la fiabilité et la qualité que vos projets exigent. Des composants de circuit aux câbles et aux connecteurs, nous avons la pièce dont vous avez besoin. Améliorez vos infrastructures électriques grâce à nos pièces de rechange haut de gamme.

Définitions

  • Accessoires - outils ou éléments nécessaires au fonctionnement quotidien normal des systèmes d'appareillage

  • Pièces de rechange - produit nécessaire à la réparation qui peut être effectuée par du personnel Eaton formé sur le manuel d'instructions d’origine 

  • Pièces d’entretien - article vendu uniquement en combinaison avec un ingénieur Eaton qualifié pour l'installer sur le produit

    La portée d’Eaton couvre l’ensemble de la région EMEA avec des pièces de rechange originales pour assemblages électriques IEC, systèmes basse tension et haute tension ainsi que pour les transformateurs. Nous produisons des kits intelligents qui facilitent les opérations et garantissent la chaîne d’approvisionnement, permettent de planifier l’inventaire, l’approvisionnement, le stockage et le suivi de nos pièces de rechange, tout en garantissant un niveau de qualité maximal. 

Xiria_E_ViewWindow.jpg

Ne remplacez pas votre appareillage électrique, modernisez-le

La modernisation des appareillages électriques Eaton offre une solution de rénovation économique des équipements existants, avec un minimum de coupures de courant et sans remplacement total des installations. Eaton développe et entretient un savoir-faire complet sur ses ancien appareillages de commutation et offre des services de maintenance. Notre offre comprend des unités fonctionnelles et des pièces de rechange pour une large gamme de produits.

Spécifications

Au fil du temps, Eaton continue d'innover et d'augmenter son offre de produits. Lorsqu'un produit atteint la phase d'obsolescence, sa gamme de produits passe sur le marché de la rechange, ou marché secondaire. Afin d'aider nos clients à maintenir leur activité, nous proposons la remise en état, les mises à niveau et la modification de nos anciennes gammes de produits. 

Appareillage de commutation moyenne tension

SVS

SVS est un système compact et modulaire développé pour les applications moyenne tension jusqu'à 24 kV. Le produit est passé à la phase 1 du marché secondaire en 2017.

High Voltage Capitole

HV Capitole est un système moyenne tension amovible produit par Eaton Holec. HV Capitole a connu des versions différentes au fil des décennies et a été progressivement abandonné en 2011. Le système utilisait des disjoncteurs NVC et IC. Pour plus d'informations, contactez notre équipe !

Unitole

Le système Unitole MV est un système d'appareillage électrique universel allant jusqu'à 17 kV. Le système est en phase 1 du marché secondaire depuis 2015. Le système Unitole a été produit en différentes versions. Pour plus d'informations, contactez notre équipe.

Tableau de distribution basse tension

Capitole

La production de la gamme Capitole LV s'étend sur des décennies et comprend différentes versions de produits. Le Capitole 20 a été le dernier à passer au marché secondaire en 2017. Différents types de disjoncteurs ont été utilisés avec les appareillages Capitole. Pour plus de détails sur les remplacements et les modernisations de produits Capitole, contactez notre équipe !

MODAN

MODAN est un système d'appareillage modulaire Eaton Moeller allant jusqu'à 6 300 A. MODAN fait désormais partie du marché secondaire et l’équipe de service Eaton peut vous fournir des pièces de rechange, des services de modernisation et des solutions ELEM complètes. Pour en savoir plus, contactez notre équipe.