Descargar documento () de 20

Sistema de control y de distribución de energía de baja tensión

Mejore la fiabilidad, aumente el rendimiento y mejore la seguridad con una amplia cartera de equipos eléctricos de baja tensión que distribuyen, supervisan y gestionan la energía en todas sus instalaciones u operaciones.

Seguridad ante arcos eléctricos

Reiniciar la seguridad. Si no ha tomado las medidas adecuadas para mitigar los riesgos ante arcos eléctricos o, está comprometiendo la seguridad de los trabajadores y podría estar infringiendo la ley.

Soluciones EBMX con abrazaderas de la serie Crouse-Hinds de Eaton

Diseñado para la seguridad y la velocidad, el EBMX es la única envolvente clasificado NEMA 7 que utiliza tecnología de sujeción. Disponible como arrancador de motor, arrancador combinado, interruptor de desconexión o interruptor.
transmission-lines-wheat-field.jpg

Conceptos básicos de los equipos de distribución de baja tensión

Obtenga información sobre los equipos de distribución de baja tensión, incluyendo componentes, aplicaciones y definiciones.

LVA AQS closed door levering with tech

Cuadros eléctricos que pueden sobrevivir a un arco eléctrico

El interruptor de apagado de arco reduce la energía incidente a un nivel en el que el interruptor resistirá la aparición de un arco eléctrico, a la vez que proporciona una mayor seguridad y un tiempo mínimo de inactividad del equipo.