Descargar documento () de 20

Servicios públicos y soluciones de red

Mejore la seguridad de la red con soluciones de generación de energía, productos de distribución y transmisión y automatización de energía.

El reconectador NOVA NX-T de Eaton está construido para una red más inteligente

Construido sobre décadas de liderazgo en la industria de la tecnología de reconectores, el reconectador de la serie NOVA NX-T de Cooper Power de Eaton ofrece un mejor rendimiento de detección, fiabilidad comprobada y configuración y uso simplificados.

Potencie sus aplicaciones con datos de alta calidad

Los sensores ópticos de Media Tensión y sensores de corriente GridAdvisor de Eaton son la solución ideal para recuperar la metrología e inteligencia en tiempo real del sitio en el sistema de distribución eléctrica actual, subestaciones y ubicaciones de distribución subterránea.

Ofrece una fiabilidad y eficiencia superiores para las aplicaciones de energía más exigentes

El transformador de carga crítica Envirotran de la serie Cooper Power de Eaton está diseñado con especial atención a la protección contra sobretensiones, proporcionando un rendimiento superior bajo ambientes eléctricos muy complicados.